![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-scalable-spring-fingers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs internes mobiles pour IoT
Les contacts à ressort (également appelés contacts à ressort blindé, ressorts de mise à la terre, contacts de terre universels ou clips) peuvent être utilisés dans tous les types d'applications, de multiples industries, utilisant des petits circuits imprimés. Ils peuvent être utilisés pour les alimentations d’antenne, les raccordements électriques basse tension ou pour la mise à la terre afin d’éviter le bruit EMI et l’électricité statique causés par un haut-parleur, un moteur, un microphone ou toute autre vibration au sein d'une application. Nous continuons d’élargir notre gamme de contacts à ressort, en offrant un large choix de styles, de hauteurs et de matériaux afin de répondre aux besoins de tous les clients.
Contacts à ressort de plus grande hauteur
Nouveau produit
Les contacts à ressort plus grands de TE Connectivity (TE) permettent d'offrir une gamme élargie de contacts pour PCB avec des dimensions plus importantes. La gamme est désormais capable de supporter de nombreux besoins en matière de conception allant de 0,8 mm à 7 mm, ce qui permet de protéger les dispositifs sensibles des bruits EMI et de fournir une connexion à la masse. Avec une capacité de courant élevée et une conception robuste, les contacts à ressort de TE peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications, y compris dans les produits de consommation, l’IoT, l’automobile, l’industrie et les appareils électroménagers.
- Des options de hauteur plus élevée permettent aux concepteurs de répondre plus facilement aux exigences de distance/dégagement, offrant une méthode simple et peu coûteuse pour connecter plusieurs circuits imprimés. Disponibles en version préchargée, version C et en version boîte, permettant une grande polyvalence pour la disposition des circuits imprimés.
- Caractéristiques de performance haut de gamme (fonctionnement de 0,5 à 2 A), fournissant une connexion fiable, aidant à prévenir le bruit EMI et statique.
- Meilleure efficacité pour l'assemblage automatique et plus grande facilité d'installation. Ne nécessite pas d'équipement d'application spécialisé ou coûtant cher.
![Contacts à ressort de plus grande hauteur](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/higher-height-spring-finger.jpg)
Contacts à ressort ultra-compacts
- Économisez de l’espace sur les circuits imprimés grâce à l’un des plus petits encombrements (1,7 mm2) du marché
- La conception des contacts en boucle fermée assure une connexion fiable au PCB, une meilleure force normale et une capacité de courant plus élevée (1,5 A)
- La paroi latérale robuste minimise la surcompression
- Un design spécial anti-soulèvement permet de faciliter l'assemblage en bloquant l'extrémité du contact dans la paroi latérale du contact à ressort, ce qui permet d'éviter que le contact ne s'accroche au gant de l'opérateur pendant l'assemblage.
- La zone de mise en place supporte les processus d'auto-assemblage
![contact à ressort ultra-compact](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/usff-lineup-draft-620x250.jpg)
Les contacts à ressort (également appelés contacts à ressort blindé, ressorts de mise à la terre, contacts de terre universels ou clips d’antenne) peuvent être utilisés dans tous les types d'applications, de multiples industries, utilisant des petits circuits imprimés (PCB)
Caractéristiques du produit
Contacts à ressort
- Utilisé pour la mise à la terre entre un appareil et un circuit imprimé
- Fournit un blindage pour tout ce qui peut provoquer des vibrations dans un appareil, comme les moteurs, les haut-parleurs et les microphones
- Fournit une solution économique pour l’alimentation des antennes dans tous les types d’appareils
- Nécessite peu d’espace sur un PCB
- Utilisé comme connexion pour les empilements simples entre les circuits imprimés primaires et secondaires
- Disponible avec des hauteurs allant de 0,4 mm à 7 mm
- Permet le soudage et la mise en place automatique, à l'aide d'un équipement standard.
![Standard Flat Contacts - Box and](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/spring-fingers-box-c-180x120.jpg)
Contacts plats standard
Les connecteurs de boîte standard et de type C ont tous deux une géométrie simple permettant une application facile.
![Pre-loaded Spring Finger Contact](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/spring-fingers-preloaded-180x120.jpg)
Contact à ressort préchargé
Les contacts à ressort préchargés sont recommandés lorsqu’un contact électrique stable avec une déviation minimale est nécessaire. Le changement de force est minimisé sur la plage de travail du contact à ressort. Les contacts à ressort préchargés sont disponibles en trois familles adaptables.
![Ulta Low Profile Spring Finger Contact](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/spring-fingers-yshape-180x120.jpg)
Contacts à ressort à profil ultra bas
Les contacts à ressort ultra bas avec profil de type Y sont utilisés dans les applications nécessitant une faible hauteur effective.
![Ultra-small Spring Finger Contact](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/spring-fingers-small-180x120.jpg)
Contact à ressort ultra-compact
Proposés avec différentes hauteurs et différents styles/facteurs de forme, les contacts à ressort ultra-compacts sont utilisés dans de nombreuses applications soumises à des contraintes d'espace et ce, pour de multiples secteurs industriels.
Applications spécifiques
Contacts à ressort
- IoT
- Téléphones portables
- Appareils portables intelligents
- Consoles de jeux
- Tablettes
- Dispositifs de surveillance des patients
- Scanners PDV
- Systèmes de sécurité
- Appareils GPS
Foire aux questions
Contacts à ressort
Q : Pourquoi utiliser un contact à ressort préchargé dans une application ?
R : Un contact à ressort préchargé permet d'obtenir la même force avec une compression plus faible et fournit un contact électrique stable avec une déviation minimale Ces caractéristiques sont utiles pour les applications dont la hauteur disponible est limitée.
Q : Quel style de contact à ressort convient le mieux pour mon application ?
R : Les contacts à ressort font généralement partie des dernières pièces ajoutées à une carte. Le type utilisé dépend de la hauteur et de l’espace laissés sur la carte, mais cette décision est généralement basée sur les besoins de votre conception.
EN SAVOIR PLUS SUR LES CONTACTS À RESSORT