Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.8 mm, 1.6mm, 5.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.228, .06, .11
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF15
-
Axe central (pas) (mm):
11.6, 3.5
-
Axe central (pas) (in):
.13, .45
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
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
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
58,22 mm [ 2,29 in ]
-
Longueur :
62.2 mm [ 2.44 in ]
-
Largeur :
46,57 mm [ 1.83 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4.2, 6.2
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.24, .16
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
58
-
Nombre de rangées :
6
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal