Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Attache de montage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
-
Matériau :
PA GF
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible :
Boîtier pour bornes mâles
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN, IEC, ISO
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte