Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
Attache de montage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris, Jaune, Rouge
-
Matériau
PA GF, PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible
Boîtier pour bornes mâles
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 120, -40 – 130, -40 – 140
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 248, -40 – 266, -40 – 284
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 120, -40 – 130, -40 – 140
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 248, -40 – 266, -40 – 284
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB, UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
DIN, IEC, ISO
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Sac
-
Quantité par emballage
500, 600, 750, 1000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-L489-SL34