Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Non renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions chargées :
23
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
23
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
Laiton
-
Longueur de la surface de connexion :
8 mm [ .315 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.5 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.3 – 2.5 µm [ 51.15 – 100 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
17
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Broche de guidage
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
PA 6.6 GF25
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
43.4 mm [ 1.708 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.55 mm [ .258 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Largeur du connecteur :
17 mm [ .669 in ]
-
Hauteur de la pile :
4 mm [ .157 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
320
-
Type de conditionnement :
Plateau