Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Loquet de verrouillage intégré :
Sans
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Type d'adaptateur USB :
C
-
Version USB :
3.1 Gen 1
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 3.1 Type C
Fixation mécanique
-
Système de verrouillage :
Sans
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Montage moyen
-
Positionnement du connecteur PCB :
Décalage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes droites
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP GF30 (polymère à cristaux liquides)
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du corps :
Angle droit
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
800
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.75 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.25, 6.25, .25, 5
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Sans couvercle prise et le placement
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du boîtier :
Mat
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
IEC
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure, Montage en surface
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
255 °C [ 491 °F ]
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
10000
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme