Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Bouchon
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
28
-
Nombre de lignes :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
550
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur du produit primaire :
Marron, Marron
-
Code du connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
Taille 12, Taille 16
-
Diamètre de la broche d’accouplement (mm):
1.5, 2.4
-
Diamètre de la broche d’accouplement (in):
.062, .095
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13, 25
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
-
Ligne médiane (niveau) :
5.3 mm [ .209 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
11.7, 4.7
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.185, .46
-
Longueur du produit :
111.2 mm [ 4.38 in ]
-
Largeur du produit :
48.4 mm [ 1.9 in ]
-
Hauteur du connecteur :
72.7 mm [ 2.86 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
10
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui