Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Oui
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Bouchon, Fiche
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
28
-
Nombre de rangées
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
550
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
90°
-
Couleur principale
Marron, Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A, B
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact
Taille 12, Taille 16
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm)
1.5, 2.4
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in)
.062, 0,095
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13, 25
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Assurance de position des bornes
Oui
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Serre-câble
Avec
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT GF20
-
Axe central (pas)
5.3 mm [ .209 in ]
Dimensions
-
Largeur (mm)
46.2, 48.4
-
Largeur (in)
1.82, 1.9
-
Hauteur du connecteur (mm)
72,7, 54,4
-
Hauteur du connecteur (in)
2,14, 2,86
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
4.7, 11,7
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.185, 0,46
-
Longueur (mm)
111.2, 116.5
-
Longueur (in)
4.38, 4,58
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau
-
Quantité par emballage
10
Autre
-
Réparable
Oui
-
Fonction d'assurance de position
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H991-CH8172