Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Taille du contact :
1.6mm
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24, 23, 22, 21, 20
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.2 – 1.4 mm [ .047 – .055 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .5
-
Longueur de languette :
19.15 mm [ .75 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.2, .25, .3, .4, .5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
7000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)