Caractéristiques du type de produit
-
Facteur de forme :
SFP+
-
Étanche :
Non
-
Type de produit :
Assemblage de cages
-
Type d'accessoire thermique compris :
Dissipateur thermique
-
Type de cage :
Jumelé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
4
-
Configuration des ports :
1 x 4
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
16
Caractéristiques du corps
-
Classe de hauteur du dissipateur :
Mise en réseau courte
-
Type de dissipateur :
Broche
-
Hauteur du dissipateur (in):
.165
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .081 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Argent nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.25 mm [ .089 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec un dissipateur :
Oui
-
Application :
SFP+ amélioré
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes
-
Conduit de lumière :
Non