Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage :
Unique
-
Facteur de forme :
XFP
-
Type de produit :
Assemblage de cages
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration des ports :
1 x 1
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium
-
Classe de hauteur du dissipateur :
Personnalisé
-
Hauteur du dissipateur (in):
.394
-
Finition du dissipateur :
Nickel sans électrode
-
Matériau de placage de la cage :
Étain
-
Type de dissipateur :
Broche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage PCB :
Double face (ventre à ventre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Alliage de cuivre
-
Matériau du boîtier :
LCP
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec un dissipateur :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Joint élastomère