Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage :
Unique
-
Facteur de forme :
XFP
-
Type de produit :
Assemblage de cages
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration des ports :
1 x 1
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium
-
Classe de hauteur du dissipateur :
Mise en réseau haute
-
Hauteur du dissipateur (in):
.531
-
Finition du dissipateur :
Noir anodisé
-
Matériau de placage de la cage :
Étain
-
Type de dissipateur :
Ailette
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage PCB :
Double face (ventre à ventre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Alliage de cuivre
Dimensions
-
Longueur (mm):
65.53
-
Largeur (mm):
22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
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
Boîte et plateau
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Joint élastomère