Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à appareil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.5mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
1.8 mm [ .071 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
D
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
16.4 mm [ .646 in ]
-
Longueur :
15.1 mm [ .594 in ]
-
Largeur :
14.8 mm [ .583 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.9 mm [ .232 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de rangées :
2
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 105, 90, 100, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
221, 158, 167, 176, 194, 185, 212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal