Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Facteur de forme :
Mini-SAS HD
-
Type de produit :
Cage
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
144
-
Nombre de ports :
4
-
Configuration des ports :
1 x 4
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
12
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.64 mm [ .065 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
.03 mm [ .75 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
16.44 mm [ .647 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.97 mm [ .038 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
Boîte et plateau
Autre
-
Conduit de lumière :
Oui
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes