Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage :
Jumelé
-
Facteur de forme :
zSFP+
-
Type de produit :
Assemblage de cages
-
Étanche :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec un dissipateur :
Non
-
Application :
EMI amélioré
-
Application du circuit :
Signal
Fonctionnalités de configuration
-
Type de conduit de lumière :
Standard
-
Nombre de ports :
4
-
Configuration des ports :
1 x 4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Alliage de nickel-argent
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3 mm [ .118 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conduit de lumière :
Oui
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Joint élastomère
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme