Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
Micro numérique sécurisé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Axe central (pas) :
1.1 mm [ .04 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
2.45 mm [ .09 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Maintien
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine