Carte à barre omnibus
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
48
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Point de contact multiple
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
5 mm [ .196 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
13.88 mm [ .546 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
250
-
Longueur du contact :
26.88 mm [ 1.05 in ]
-
Type de contact du jeu de barres :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
3.6
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Blindmate
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Support de maintien pour le montage :
Avec
-
Orientation du montage du jeu de barres :
En ligne
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Longueur (mm):
30
-
Largeur (mm):
17.2
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
2.1 – 5.6
-
Hauteur du connecteur (mm):
20.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 125 °C [ -49 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Épaisseur du conducteur :
5 mm [ .196 in ]