Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Interface RF :
SMB
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
9.78 mm [ .385 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
4.75 mm [ .187 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4.44 mm [ .175 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne de soudure
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Nickel
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Caractéristiques supplémentaires :
Protection des broches
-
Matériau diélectrique :
Polypropylène
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Encliquetage
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Méthode de blocage :
Soudure
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton