Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Interface RF :
BNC
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Type de connecteur :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Zinc
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau du contact central :
Cuivre
-
Matériau de placage du contact central :
Argent
-
Épaisseur du placage du contact central (µin):
7620
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne de soudure
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Caractéristiques supplémentaires :
Matériel inclus
-
Classe :
Commercial