Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du bouton :
Jaune, Rouge
-
Caractéristiques du manchon :
Alimentation d’extrémité
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60988-2-3, UL 486C
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2, UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
IEC, UL
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
15
-
Tension de fonctionnement (VDC):
400
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Oui
-
Type fil discret compatible :
Massif, Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de raccordement :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 14, 16 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
4 – 2.5, 1.5 – .75
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
4.5, 3.5
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.177, .138
-
Diamètre intérieur du fût :
4.5 mm [ .175 in ]
-
Longueur :
48 mm [ 1.89 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme