Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de raccordement :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
400
-
Courant nominal (A):
15
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Alimentation d’extrémité
-
Couleur du bouton :
Bleu, Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
14 – 16, 16 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
1.5 – .75, 2.5 – 1.5
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
3.5, 4.5
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.138, .177
-
Diamètre intérieur du fût :
4.5 mm [ .175 in ]
-
Longueur :
48 mm [ 1.89 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Normes compatibles :
IEC 60988-2-3, UL 486C
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
IEC, UL
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte