Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier :
Sans
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Mini-SAS HD interne
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
144
-
Nombre de rangées :
4
-
Nombre de ports :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Vis M2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
.75 mm [ .029 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
13.9 mm [ .547 in ]
Conditions d’utilisation
-
Boîtier pour hautes températures :
Oui
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
Boîte et plateau