Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 K, 4.8K
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
4.8, 1.6
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.189, .063
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
9.5, 4
-
Axe central (pas) (in):
.37, .15
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Noir
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
48.6 mm [ 1,91 in ]
-
Longueur :
76.5 mm [ 3.01 in ]
-
Largeur :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
9.5, 4
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.37, .15
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
25
-
Nombre de rangées :
3
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal