Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Nombre de positions :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de sections :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.64mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.2 mm [ .087 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
9.7 mm [ .382 in ]
-
Largeur du connecteur :
20 mm [ .787 in ]
-
Longueur du connecteur :
24.82 mm [ .976 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
40