Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Acier
-
Matériau de placage de la cosse :
Nickel
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.32 – .82
-
Dimension du fil (CMA):
634 – 1792
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.46 mm [ .018 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.52 – 2.54 mm [ .06 – .1 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine
-
Quantité par emballage :
12000
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Faible
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil d’élément chauffant
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Avec