Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Étanche :
Oui
-
Interface RF :
Type N
-
Type de câble RF compatible :
RG 225
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Argent
-
Orientation du connecteur :
Angle droit
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Configuration du contact :
Non captivé
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Type de sertissage :
Double
-
Matériau du contact central :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
21 mm [ .827 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Classe :
Militaire