Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bande
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Étain-plomb
-
Matériau du contact central :
Laiton
-
Type de sertissage :
Raccordement tressé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme