Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
Désactivé [activé]
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
20
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Matériau de l'actionneur :
Polyester thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Phtalate de diallyle (DAP)
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Type de douille :
Non fileté
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
3.94 mm [ .155 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée