Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Taille du contact :
.5mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Patte
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Tige de soudure
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 90, 100, 65, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
21.25 mm [ .837 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
11.1 mm [ .437 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.8 mm [ .071 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme