Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Taille du contact :
.5mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Broche
Fixation mécanique
-
Trous de montage :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
D
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnement/Application
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
.062
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.8 mm [ .07 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme