Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de cages avec connecteur intégré
-
Étanchéifiable :
Non
-
Facteur de forme :
Style CDFP 2
-
Type de cage :
Unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
60
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration des ports :
1 x 1
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
400
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la cage :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.75 mm [ .03 in ]
-
Matériau de la cage :
Alliage en zinc
Dimensions
-
Longueur :
71.3 mm [ 2.807 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes