Caractéristiques du type de produit
-
Facteur de forme :
CFP2
-
Étanche :
Non
-
Type de produit :
Assemblage de cages
-
Type d'accessoire thermique compris :
Dissipateur thermique
-
Type de cage :
Jumelé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
2
-
Nombre d'ailettes :
23
-
Configuration des ports :
1 x 2
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
56
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
-
Type de dissipateur :
Flux d’air latéral à latéral
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Hauteur du dissipateur (in):
.38
-
Finition du dissipateur :
Noir anodisé
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Fixation mécanique
-
Type de montage PCB :
Unilatéral
Dimensions
-
Longueur (mm):
93.2
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3 mm [ .118 in ]
-
Largeur (mm):
87.84
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec un dissipateur :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Autre
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes
-
Conduit de lumière :
Non