Boîtier pour bornes mâles
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
56
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.64mm, 2.28mm
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
PBT
-
Axe central (pas) (mm):
2.2, 4
-
Axe central (pas) (in):
.08, .15
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Longueur :
44.4 mm [ 1.75 in ]
-
Largeur :
40.5 mm [ 1.6 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3, 5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.12, .19
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
Boîte et plateau
-
Quantité par emballage :
240
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non