Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Naturel
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm, 2.3mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 2.3, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .09, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
2.2 mm [ .09 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
22.6 mm [ .89 in ]
-
Longueur :
37 mm [ 1.46 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3, 5, 10
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.11, .19, 0,39
-
Largeur :
26.25 mm [ 1.03 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
266 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
512
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non