Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
2
-
Position de la cavité vide :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension nominale (V):
12, 24, 48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) :
4.19 mm [ .165 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.35 – 3.05 mm [ .053 – .12 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Longueur :
31.62 mm [ 1.245 in ]
-
Largeur :
16.51 mm [ .65 in ]
-
Hauteur du connecteur :
31.62 mm [ 1.245 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Test de flamme de 20 mm conformément à la norme UL-94
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE J2030
-
Degré de protection :
IP68, IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
900
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui