Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtiers DEUTSCH DTM offrent des solutions multi-broches à faible ampérage.

Vue d’ensemble de la série

  • Compatible avec les tailles de contact de 20 (7,5 ampères)
  • 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  • Agencements à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
  • Montage en ligne, sur collerette ou circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Les clavettes garantissent l’alignement et le maintien des contacts
  • Accessoires disponibles : embouts, clips de montage, capuchons anti-poussière et coques arrière
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur de la gamme DEUTSCH DT (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DTM ?

R :     Les connecteurs étanches DEUTSCH DTM sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les connecteurs DTM sont utilisés dans des applications en environnements difficiles où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DTM ?

R :     Camion, autobus, véhicule tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, moto

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH DTM

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles, Connecteur, Fiche

  • Système de connecteur  Composant à fil, Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Modification du connecteur  Adaptateurs pour manchons thermorétractables, Capuchon d’extrémité, Collerette soudée, Diode moulée, Diode moulée (MUR460), Diode moulée (Vishay 1N5625GP), J1939, Résistance de terminaison, J1939, Résistance moulée

  • Code du joint du connecteur  Joint N

  • Position de la cavité vide  3, 4, 6, 0

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 8, 12

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24, 48, 250

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°, 90°

  • Couleur principale  Gris, Marron, Noir, Vert

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Taille du contact  Taille 16, Taille 20

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1, 1.02, 1.59

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .039, .04, .063

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.5, 13

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Polarisation

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 66 GF, PA 46 GF, PA 66, PA 66 GF, PA 66 GF15, PA GF, Plastique

  • Axe central (pas) (mm) 3.81, 4.19, 4.2, 5.46

  • Axe central (pas) (in) .15, .164, .165, .215

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 3, 1.35 – 3.05, 1,3 – 3,2, 1,3 – 3

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .118, .053 – .12, 0,053 – 0,126

  • Largeur (mm) 12.9, 14, 14.2, 14.45, 15.2, 16, 16.2, 16.5, 16.51, 16.54, 17.15, 17.6, 18.8, 19.2, 19.6, 20.2, 20.22, 20.7, 21.9, 23, 25.4, 35.6, 41.99, 43.7, 57.15

  • Largeur (in) .508, .551, .559, .569, .598, .6, .629, .638, .65, .651, .675, .693, .74, .756, .772, .795, .796, .815, .862, .905, 1, 1.4, 1.653, 1.72, 2.25

  • Dimension du fil (AWG) 20 – 16, 16 – 22

  • Hauteur du connecteur (mm) 12.9, 14.94, 16.21, 17.05, 22.71, 27.6, 28.8, 29.1, 29.9, 31.4, 31.6, 31.62, 35.6, 37.3, 37.4, 37.41, 39.9, 40.01, 42.7, 48.64, 43,7, 31,1, 44,9, 30,1, 41,1, 50,9

  • Hauteur du connecteur (in) .508, .588, .638, .67, .873, 1.09, 1.1, 1.13, 1.14, 1.18, 1.22, 1.24, 1.245, 1.4, 1.47, 1.473, 1.57, 1.575, 1.62, 1.68, 1.72, 1.77, 1.85, 1.915, 2, 1,76

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 4.19, 4.2, 7.1, 7.11

  • Espacement de ligne à ligne (in) .165, .28, 0,279

  • Dimension du fil (mm²) .5 – 1

  • Longueur (mm) 12.1, 14.1, 14.4, 15.2, 16.3, 16.5, 17.6, 18.5, 18.6, 19.2, 20.6, 20.7, 21.2, 22.1, 23.8, 29.08, 31.6, 31.62, 37.8, 39.5, 40, 41.53, 42.67, 43.69, 44.96, 45.21, 46.18, 50.8, 55.1

  • Longueur (in) .476, .555, .567, .598, .642, .649, .692, .693, .728, .732, .756, .811, .815, .836, .87, .937, 1.145, 1.24, 1.245, 1.49, 1.555, 1.57, 1.635, 1.68, 1.72, 1.77, 1.78, 1.818, 2, 2.17

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 125, 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 257, 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-55 – 125, -55 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 257, '-67 – 302

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Non testé, Test de flamme de 20 mm conformément à la norme UL-94, UL 94V-0

  • Indice IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  SAE J2030

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Lot

  • Quantité par emballage  1, 100, 180, 200, 350, 500, 550, 650, 900, 960, 1000, 2500

Autre

  • Réparable  Non, Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D485-CH8172

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.