Noir
-
Matériau :
PA66
-
Angle de sortie du câble :
180°
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Rectangulaire
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0