Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Étanche :
Oui
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
3
-
Nombre de positions :
18
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.5 mm [ .062 in ]
-
Taille du contact :
Taille 16
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF
Dimensions
-
Longueur :
53.5 mm [ 2.1 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.2 – 3.6 mm [ .088 – .145 in ]
-
Largeur :
53.54 mm [ 2.108 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Hauteur du connecteur :
35.7 mm [ 1.4 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
Not Tested
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non testé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non