Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Matériau :
PA 66
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Forme de connecteur compatible :
Rectangulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte