Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
10 – 9000
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Argent (Ag)
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Type de contact :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Contact central :
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir de jais
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Longueur :
24.3 mm [ .957 in ]
-
Largeur :
12 mm [ .472 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.4 mm [ .567 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
Autre
-
Matériau diélectrique :
LCP
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)
-
Références des interfaces :
208-18131