Carte-à-carte
-
Type de contact à ressort :
Ultra petit - attache en C
-
Extensible :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Protection latérale :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Distance de contact (basse) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Distance de contact (haute) :
.9 mm [ .035 in ]
-
Matériau de placage du point de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Dimensions
-
Hauteur non comprimée :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Longueur :
2 mm [ .079 in ]
-
Largeur :
1 mm [ .039 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 85 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
9000