Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 9T GF
-
Axe central (pas) :
2.29 mm [ .09 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Forme de contact :
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Profil de connecteur :
Standard
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Taille du boîtier :
1
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Inserts filetés, 4-40 UNC
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.98 mm [ .077 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions