Type d'insert :
Insert pour contacts
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4, 6
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
6.5, 8.42
-
Axe central (pas) (in):
.256, .331
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac