Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type d'insert
Insert de contact, Insertion vierge, Insert pneumatique, Insert pour contacts
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 24, 25, 32, 48, 0
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d'alimentation (V)
50, 160, 250, 400, 500, 690, 830, 1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris
-
Matériau
PBT, PC
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche, Connecteur, Patte, Support
-
Configuration des pôles
1, 12, 17, 2, 20, 25, 3, 32, 4, 5, 6, 8, 9
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1, 1.2, 2.2, 5, 10, 16, 40, 70, 100, 200
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Bornes à ressort, Cosse à sertir, Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
2, 3.2, 5.2, 6.5, 8.1, 8.42
-
Axe central (pas) (in)
.079, .126, .205, .256, .319, .331
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
26 – 14, 14 – 20, 18 – 10, 30 – 22, 28 – 20, 26 – 12, 15 – 10
-
Dimension du fil (mm²)
.14 – 4, .05 – .35, .5 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125, -40 – 70
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 158, -40 – 257
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Sac
-
Quantité par emballage
6, 12, 36, 72, 500
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H3399-H648