Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
125
-
Résistance du raccordement (mΩ):
15
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Mat
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 24
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .22
-
Dimension du fil (CMA):
141.75 – 448
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine