Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à appareil
-
Épaisseur du support COB (mm):
1
-
Type de produit :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Compatible avec Zhaga, Compatible optique, Conducteur à bord, Dimmable (profil linéaire), Non programmable, Protection thermique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds 1204 GEN 3, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1208 GEN 3, Sharp Mega Tuneable blanc, Sharp Mega Zenigata, Série Everlight EAHP2024
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Connecteur Mini CT
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]