Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à composant
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de l'entrée du fil :
Côté
-
Configuration de l'empilage :
Empilable latéralement
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
-
Angle d'entrée du fil :
90°
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
8
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance