Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
1.6mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.6 mm [ .062 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
4.5 mm [ .177 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
26.65 mm [ 1.049 in ]
-
Longueur :
47.55 mm [ 1.872 in ]
-
Largeur :
37.6 mm [ 1.48 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.3 mm [ .209 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non