Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les boîtiers des connecteurs femelles et des capuchons sont livrés entièrement assemblés, en une seule pièce.

Vue d’ensemble de la série

  • Compatible avec une taille de contact de 16 HDSF (jusqu’à 13 ampères)
  • 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  • Agencements à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
  • Montage en ligne
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Le renforcement du verrou principal (PLR) intégré confirme l’alignement et la rétention du contact
  • Accessoires disponibles : coques arrière, attaches de montage
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur AMPSEAL 16 (anglais)

Apprenez-en plus sur nos connecteurs robustes AMPSEAL 16 qui sont conçus pour prévenir la dégradation des connexions par l’humidité et la saleté. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur AMPSEAL 16 ?

R :     Les connecteurs étanches à l’environnement AMPSEAL 16 de TE Connectivity sont conçus pour les applications câble à câble et câble à appareil. Les connecteurs AMPSEAL 16 sont utilisés dans des applications en environnement difficile, où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AMPSEAL 16 ?

R :    Camion, autobus, véhicule tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, moto

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS AMPSEAL 16

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles, Bouchon, Fiche

  • Système de connecteur  Fil à appareil, Fil à fil

  • Étanche  Non, Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 8, 12

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 250

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Gris, Noir, Rouge

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Taille du contact  1.3 mm, 1.5 mm, 1.6mm, Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.5, 1.55, 1.59, 1.6

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .059, .06, .061, .062, .063

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Nervure de polarisation, Patte de polarisation, Polarisé

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 66 GF, PBT 15GF, PBT GF, PBT GF15, Thermoplastique renforcé de fibres de verre

  • Axe central (pas) (mm) 4.5, 5.3, 6

  • Axe central (pas) (in) .177, .209, .236

Dimensions

  • Largeur (mm) 10.2, 16.9, 20.2, 20.25, 20.33, 22.6, 23.5, 24.1, 24.6, 24.83, 25.33, 26.8, 28.6, 29.33, 36.6, 36.7, 36.75, 36.8, 37.6, 38.33, 47.5, 47.55

  • Largeur (in) .401, .665, .795, .797, .8, .889, .925, .949, .969, .978, .997, 1.055, 1.126, 1.155, 1.44, 1.445, 1.447, 1.449, 1.48, 1.509, 1.87, 1.872, 1.873

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1,3 – 3,3, 1.3 – 2.3, 1,27 – 3,3, 2.2 – 3.9

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,05 – 0,131, 0,051 – 0,131, 0,086 – 0,153

  • Dimension du fil (AWG) 20 – 14, 1 – 10

  • Hauteur du connecteur (mm) 14.4, 18.93, 19.15, 20.25, 22.45, 23.5, 24.1, 26.6, 26.65, 26.8, 31, 31.5, 37.5, 47.1, 47.5, 47.55

  • Hauteur du connecteur (in) .567, .745, .754, .797, .883, .884, .925, .949, 1.049, 1.05, 1.055, 1.22, 1.24, 1.48, 1.85, 1.873, 1,87

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 2.54, 4.5, 5.3, 6.18

  • Espacement de ligne à ligne (in) .1, .177, .209, .243

  • Dimension du fil (mm²) .5 – 2, .52 – 2.08

  • Longueur (mm) 15.6, 19.6, 20.3, 20.33, 24.1, 24.6, 24.83, 25.3, 25.33, 28.6, 29.33, 36.7, 36.75, 36.8, 37.6, 38.33, 47.55

  • Longueur (in) .614, .771, .772, .799, .8, .948, .949, .966, .968, .969, .978, .997, 1.126, 1.155, 1.445, 1.447, 1.449, 1.48, 1.509, 1.872

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 125, 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 257, 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, -40 – 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, -40 – 302

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Indice IP  IP67

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Sac, Tube

  • Quantité par emballage  1, 14, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 40, 50, 100, 175, 200, 250, 252, 342, 600

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7801-CH8172

Documents associés

AMPSEAL 16, TE Connectivity et TE connectivity (logo) sont des marques déposées.