Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 16
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF15
-
Axe central (pas) :
4.5 mm [ .177 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.52 – 2.08
-
Hauteur du connecteur :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Longueur :
25.3 mm [ .966 in ]
-
Largeur :
36.7 mm [ 1.44 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1,27 – 3,3 mm [ 0,05 – 0,131 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.3 mm [ .209 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
22
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Oui